Choose your country
MENNEKES

AMTRON® 4You 300

Ontdek AMTRON® 4You 300

De laadstation voor duurzaam en makkelijk opladen op zonne-energie met toegangsbeveiliging!

Indien uw klanten duurzaam willen laden met zonne-energie of een laadstation met toegangsbeveiliging nodig hebben, is AMTRON® 4You 300 de ideale keuze. Deze kwalitatief hoogwaardige laadstation maakt eenvoudig en efficiënt laden mogelijk en biedt talrijke voordelen, die zowel installateurs als milieubewuste EV rijders zullen waarderen.

Waarom AMTRON® 4You 300 kiezen?

Alle voordelen in één oogopslag:

  • Duurzaam opladen op zonne-energie: onze laadstation maakt het laden met zonne-energie mogelijk, onafhankelijk van de fabrikant van de zonnepanelen, de omvormer of het energiemanagement systeem.
  • Ook de juiste keuze bij toekomstige aanschaf van zonnepanelen: zelfs indien er nog geen zonnepanelen aanwezig zijn, maar pas in een paar jaar worden aangeschaft, is AMTRON® 4You 300 de juiste keuze.
  • Kies uw favoriete kleur: Verwisselbare cover in gewenste kleuren als toebehoren: uw klanten kunnen kiezen uit elf verschillende kleuren en de frontplaten kunnen op elk moment eenvoudig worden verwisseld.
  • Eenvoudig laden met toegangsbeveiliging met RFID: de autorisatie met een RFID kaart beveiligt het laadpunt tegen onbevoegd gebruik bijvoorbeeld in situaties waarbij de laadstation onder een carport of buiten geïnstalleerd is.
  • Directe bediening aan de laadstation: eenvoudig wisselen van de solarmodi direct op het apparaat - er is geen app nodig.
  • Maximaliseren van de overtollige zonne-energie door ons dynamische laadvermogen. Het maakt niet uit, of het één- of driefasig is.
  • LED-statusindicatie: de laadstatus is in één oogopslag herkenbaar.
  • Verkrijgbaar met 11kW of 22kW laadvermogen.

RFID-toegangsbeveiliging

Solarladen met externe meter

Bediening direct aan de laadstation

Duurzaam geproduceerde laadstation "made in Germany”

Elke laadstation wordt voor 100 procent in Duitsland geproduceerd en wordt onderworpen aan een nauwkeurige CO2-balans. MENNEKES draagt bij aan de bescherming van het milieu door te investeren in duurzaamheidsprojecten in Brazilië en Peru om bossen te behouden en bedreigde diersoorten te beschermen. Kom meer te weten over de transparante CO2 berekeningen en de baanbrekende laadtechnologie van AMTRON® 4You.

MEER WETEN

De AMTRON® 4You Family

Ontdek de complete AMTRON® 4You Family. Leer de andere laadstations en verdere features kennen en overtuig uzelf van alle voordelen.

NU ONTDEKKEN

Informatie voor installatiebedrijven

Voor het opladen op zonne-energie wordt de laadstation via modbus RTU verbonden met een externe energiemeter. De energiemeter registreert de overtollige stroom van de zonnepanelen installatie. Via deze teller kan ook een overbelasting van de huisaansluiting met een laadpunt worden voorkomen (blackoutbescherming). Daarbij wordt via de meter ook rekening gehouden met de andere verbruikers in het gebouw. De load balancing is toepasbaar op een hoofdaansluiting van maximaal 63A. 

  • DC-foutstroomherkenning: voor maximale zekerheid tijdens het laadproces.
  • Open modbus RTU-interface: via de bekabelde interface kunnen ook compatibele energiebeheerssystemen worden aangesloten.

DC-foutstroomherkenning

Geoptimaliseerd laden op zonne-energie

Load balancing

De AMTRON® 4You 300 richt zich op een brede doelgroep, waaronder:

  • Eenvoudig zonne-energie laden  onze oplossing voor iedereen, die ongecompliceerd en efficiënt op zonne-energie wil laden.
  • Bezitters van zonnepanelen, die een betrouwbare laadstation nodig hebben.
  • Personen, die momenteel een laadstation nodig hebben, maar in de toekomst zonnepanelen willen aanschaffen.
  • Ter voorkoming van ongeoorloofd gebruik, als de laadstation buiten of onder de carport geïnstalleerd is, biedt de RFID toegangsbeveiliging uitkomst. Gewoon de RFID-kaart gebruiken en beveiligd opladen. Elektromobiliteit, zeker en comfortabel.

AMTRON® 4You 300 biedt de vrijheid, zonne-energie efficiënt te gebruiken. Voor een duurzame en milieuvriendelijke toekomst. Bestel vandaag nog en profiteer van een laadstation, die naadloos integreert in de energie-infrastructuur van uw klanten.

NAAR HET PORTFOLIO

MENNEKES: altijd de goede keuze

Onze AMTRON® laadstation bieden voor nagenoeg alle individuele wensen intelligente oplossingen voor het makkelijk en efficiënt laden. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste laadstation.

Informatie om te downloaden

Meer informatie over de AMTRON® 4You 300 vindt u in de productflyer.