Choose your country
MENNEKES

Altijd up to date

Software downloaden en updates

De nieuwste softwareontwikkelingen en updates voor uw laadinfrastructuur

Hier kun je onze nieuwste softwareaanbiedingen en updates voor je laadinfrastructuur downloaden en profiteren van verbeterde functies en veiligheidsfuncties. Ontdek hoe u uw laadstation up-to-date kunt houden om altijd betrouwbare en efficiënte laadprestaties te garanderen. 

Software-updates

Hier vindt u de meest actuele software-updates van onze laadsystemen. 
Selecteer eenvoudig de productgroep van uw apparaten, om de passende bestanden te downloaden.

Software-update 5.22.5 voor AMTRON® Professional(+) apparaten

(zonder naleving van de kalibratievoorschriften)

Belangrijke opmerking bij de update van de software naar versie 5.22.5 - in acht nemen! 

Bij een software-update van de versie 4.61 (en kleiner) naar de versie 5.22.5 via de webinterface van de ECU is het nodig, het product eerst te actualiseren naar een versie 5.12.x. Bij een software-update via het backend-systeem is deze tussenstap niet nodig. 

De update van de versie 4.61 naar de versie 5.12.x kan tot 30 minuten duren. Tijdens de update springt de balk "Programming" in de webinterface na ca. 4 minuten plotseling naar 100 %. De controller is daarna gedurende 25 minuten niet meer bereikbaar en alle leds schakelen uit. 

De update loopt in deze tijd op de achtergrond verder. Schakel het apparaat gedurende deze tijd in geen geval uit!

Software-update 5.22.3 voor AMEDIO® Professional(+) apparaten

Neem voor de actuele update 5.22.3 voor uw AMEDIO® Professional contact op met onze Technische Service: 

Houd rekening met de volgende opmerkingen wanneer u de software bijwerkt naar versie 5.22.3:

Bij een software-update van de versie 4.61 (en kleiner) naar de versie 5.22.3 via de webinterface van de ECU is het nodig, het product eerst te actualiseren naar een versie 5.12.x. Bij een software-update via het backend-systeem is deze tussenstap niet nodig. 

De update van de versie 4.61 naar de versie 5.12.6 kan tot 30 minuten duren. Tijdens de update springt de balk "Programming" in de webinterface na ca. 4 minuten plotseling naar 100 %. De controller is daarna gedurende ca. 25 minuten niet meer bereikbaar en alle leds aan de HMI zijn uit. 

De update kan worden aangevraagd bij onze Technische Service. Stuur hiervoor een e-mail naar .

Software Update 2.15

Deze software-update heeft geen invloed op de reeds geïnstalleerde TLS-versie. De voor deze update geïnstalleerde TLS-versie blijft ongewijzigd.

Software-update 2.15 (inclusief update naar TLS 1.2)

Om te voldoen aan de toenemende eisen voor veilige, versleutelde communicatie met het backend-systeem van de ACU, bieden wij software aan met ondersteuning voor TLS 1.2.

De software-update voor het besturingssysteem en de software van de MENNEKES ACU V4 (rode behuizing) kan vanwege de pakketgrootte alleen ter plaatse via een directe verbinding worden geïnstalleerd. Installatie van de update via het netwerk of het backend is niet mogelijk.

De uitgebreide update, die TLS 1.2 bevat, hoeft slechts één keer te worden uitgevoerd. Na deze eenmalige installatie blijft de TLS 1.2-functionaliteit ook bij toekomstige reguliere updates behouden

De link om het software-updatepakket te downloaden kan per e-mail worden aangevraagd: .

Vermeld contactgegevens zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam en bedrijfsadres.

Meer software downloaden

Laadpuntbeheer voor professionals

Dankzij de nieuwe gratis software van MENNEKES is het beheer van laadpunten nu veel eenvoudiger. De Charge Point Manager maakt een snelle en ongecompliceerde installatie en configuratie van AMTRON® Professional wallboxen en AMEDIO® Professional laadpunten mogelijk. Installateurs en beheerders van laadoplossingen profiteren van aanzienlijke tijdbesparingen dankzij efficiënte, gelijktijdige toegang tot alle apparaten in het netwerk.

Charge Point Manager

MENNEKES configuratietool

Voor elektriciens bieden wij de MENNEKES configuratiekabel voor geavanceerde configuratie, diagnose en software updates ter ondersteuning van de inbedrijfstelling van onze laadinfrastructuur. Geavanceerde instellingen op AMTRON® Compact 2.0(s) en AMTRON® 4You 100/300 wallboxen kunnen eenvoudig worden uitgevoerd met behulp van onze configuratietool, die in combinatie met de juiste configuratiekabel werkt.

Naar de configuratiekabelKonfigurationstool Download
Wallbox apps en webinterfaces van MENNEKES

Voor wallboxes thuis of voor eenvoudige configuratie door de installateur - onze apps en webinterfaces maken het bedienen en bedienen van onze laadoplossingen nog eenvoudiger en handiger.

Overzicht van apps en webinterface