Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Câble Mode 3 type 2 32A tri 7,5m 36247
MENNEKES Câble Mode 3 type 2 32A tri 7,5m 36247
MENNEKES Câble Mode 3 type 2 32A tri 7,5m 36247 #1
MENNEKES Câble Mode 3 type 2 32A tri 7,5m 36247 #2
MENNEKES Câble Mode 3 type 2 32A tri 7,5m 36247 #3
MENNEKES Câble Mode 3 type 2 32A tri 7,5m 36247 #4

Câble Mode 3 type 2 32A tri 7,5m

Le câble de charge MENNEKES du type 2 vous permet de raccorder en toute simplicité tous les véhicules munis d’une fiche du type 2 aux stations de charge publiques ou aux Wallbox équipées d’une prise de charge.
  • Référence36247
  • EAN4015394272847
Dans la rubrique Liste d’articles/ Panier, vous pouvez gérer nos produits dans différentes listes.
Veuillez spécifier un nom pour la nouvelle liste
  • Veuillez saisir un nom pour la liste
  • Le nom de liste existe déjà
  • Veuillez saisir un nom de liste valide

Details

Données générales
Type d'article Câble de charge Mode 3
Prise de connexion (côté véhicule) type 2 (CEI 62196-2)
Prise de connexion (côté infrastructure) type 2 (CEI 62196-2)
Longueur totale du câble

750 cm

Ampérage

32 A

Communication du véhicule CEI 61851-1 Mode 3

Directives

Câble Mode 3 type 2 32A tri 7,5m 36247

Produits appropriés

Câble Mode 3 type 2 32A tri 7,5m 36247

MENNEKES Testbox TwInlet type E 320015

Testbox TwInlet type E

Référence 320015

MENNEKES Coffret de Test Twinlet Universel 320014

Coffret de Test Twinlet Universel

Référence 320014